- Productos
- RM6113
Encóder absoluto multivuelta con eje macizo
RM6113
RM-8192-P24/K A
Encóder absoluto multivuelta con eje macizo
RM6113
RM-8192-P24/K A
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: RM6101 Comparador de productos: RM6113 / RM6101 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Resolución | parametrizable impulsos; 8192 pasos; 4096 revoluciones; 25 bit |
---|---|
Interfaz de comunicación | Interfaz de datos SSI |
Versión del eje | eje macizo |
Diámetro del eje [mm] | 6 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 300 |
Velocidad de rotación máx. eléctrica [U/min] | 6000 |
Salidas
Tipo de código | código dual o código Gray; (parametrizable; constante de tiempo para el cálculo de posición: 0,5 ms) |
---|
Rango de configuración / medición
Resolución | parametrizable impulsos; 8192 pasos; 4096 revoluciones; 25 bit |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Interfaz de datos SSI |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...80 |
Grado de protección | IP 64 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 73 | |
---|---|---|
Materiales | aluminio | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 12000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 1 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | eje macizo | |
Diámetro del eje [mm] | 6 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 10 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 20 |
Notas
Notas |
|
---|
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M23 (ifm 1001.11), radial; Longitud máx. del cable: 100 m |
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
|
|
---|