- Productos
- RM6108
Encóder absoluto multivuelta con eje macizo
RM6108
RM-8192-S24/J A
Encóder absoluto multivuelta con eje macizo
RM6108
RM-8192-S24/J A
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Resolución | 8192 pasos; 4096 revoluciones; 25 bit |
---|---|
Interfaz de comunicación | Interfaz de datos SSI |
Versión del eje | eje macizo |
Diámetro del eje [mm] | 6 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 200 |
Velocidad de rotación máx. eléctrica [U/min] | 6000 |
Salidas
Tipo de código | código Gray; (valores de código ascendentes con el giro a la derecha (vista sobre el eje)) |
---|---|
Código de señal | entrada de datos; señales compatibles con TTL; impulso e impulso (inv.) de drivers según RS 485; salida de datos; en serie asíncrona; señales, datos y datos (inv.) compatibles con TTL; señales incrementales; 2 señales incrementales sinusoidales (A y B); desplazamiento de fase de 90°; 1 Vss 512 períodos de señal por rotación |
Rango de configuración / medición
Resolución | 8192 pasos; 4096 revoluciones; 25 bit |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Interfaz de datos SSI |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...80 |
Grado de protección | IP 64 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Materiales | aluminio | |
---|---|---|
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 12000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 1 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | eje macizo | |
Diámetro del eje [mm] | 6 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 10 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 20 |
Notas
Notas |
|
---|
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M23 (ifm 1001.11), axial; Longitud máx. del cable: 100 m |
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
|
|
---|