- Productos
- RB6017
Encóder incremental con eje macizo
RB6017
RB-0040-I24/L2
Encóder incremental con eje macizo
RB6017
RB-0040-I24/L2
- Secuencia de impulsos definida para la detección fiable del número de revoluciones
- Para determinar posiciones y medir recorridos con precisión
- Elevada capacidad de carga del eje macizo
- Conexión de cable radial para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Carcasa compacta y resistente
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: RB3500 Comparador de productos: RB6017 / RB3500 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Resolución | 40 impulsos |
---|---|
Versión del eje | eje macizo |
Diámetro del eje [mm] | 6 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | incremental |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 150 |
Salidas
Alimentación | HTL |
---|---|
Corriente máxima por cada salida [mA] | 50 |
Frecuencia de conmutación [kHz] | 160 |
Tipo de protección contra cortocircuitos | < 60 s |
Desfase canal A y B [°] | 90 |
Rango de configuración / medición
Resolución | 40 impulsos |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Humedad relativa del aire máx. [%] | 75; (brevemente: 95 %) | |
Grado de protección | IP 64 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 258,6 | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 35 / L = 52,5 | |
Materiales | aluminio | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 10000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 1 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | eje macizo | |
Diámetro del eje [mm] | 6 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 5 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 10 |
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PUR; radial, puede usarse axialmente |
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
|
|
---|