- Productos
- PP7024
Sensor de presión con célula de medición cerámica
PP7024
PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V
Sensor de presión con célula de medición cerámica
PP7024
PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: PP7554 o PP0524 Comparador de productos: PP7024 / PP7554 / PP0524 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
|||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior rosca interno:M5 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | |||
---|---|---|---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales | |||
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 9,6...30 DC; (PP2000 con sensor: > 18) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 45 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,3 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | < 170 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punto de conmutación SP |
|
|||
Punto de desconmutación rP |
|
|||
En intervalos de |
|
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] | < ± 1,5 |
---|---|
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite) |
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,5 |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,1 |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (cada año) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] | < 3 |
---|---|
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...4 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | unidad de programación / función teach |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | EPS |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Materiales | inox (1.4301 / 304); PA |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4305 / 303); céramica; FKM |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior rosca interno:M5 |
Tornillo de amortiguación integrado | no (montaje posterior posible) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Función Teach | sí |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|