- Productos
- PL3652
Transmisor de presión con membrana aflorante
PL3652
PL-100-SEA01-A-ZVG/US/ /P
Transmisor de presión con membrana aflorante
PL3652
PL-100-SEA01-A-ZVG/US/ /P
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|---|
Rango de medición [bar] | 0...100 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1 rosca exterior |
Campo de aplicación
Aplicación | montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas |
---|---|
Fluidos | fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos |
Utilización con limitaciones para | el campo de aplicación para los fluidos gaseosos está limitado a 25 bares como máximo |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Presión de rotura mín. [bar] | 650 |
Resistencia a la presión [bar] | 150 |
Tipo de presión | presión relativa |
Sin espacios muertos | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [bar] | 0...100 |
---|
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del valor final] | < 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
---|---|
Exactitud señal analógica [% del valor final] | < ± 1,0; (incluido errores de linealidad, del punto cero y del margen (configuración del valor límite)) |
Influencia de la temperatura por cada 10 K | < ± 0,3 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] | 3 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Materiales | PA; PBT; inox (1.4404 / 316L) |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | céramica; PTFE; inox (1.4404 / 316L) |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1 rosca exterior |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|