- Productos
- PH0103
Sensor de presión con membrana aflorante
PH0103
PH-025-RES30-KFPKG/US/ /P
Sensor de presión con membrana aflorante
PH0103
PH-025-RES30-KFPKG/US/ /P
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
|||
Conexión de proceso | 1,5" |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | |||
---|---|---|---|---|
Aplicación | montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas | |||
Instalación | carcasa orientable en 350° | |||
Fluidos | fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Tipo de presión | presión relativa | |||
Sin espacios muertos | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 60 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,2 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | < 170 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable 1:4) |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10; (escalable 1:4) |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punto de conmutación SP |
|
|||
Punto de desconmutación rP |
|
|||
Punto inicial analógico |
|
|||
Punto final analógico |
|
|||
En intervalos de |
|
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linealidad, incluida histéresis y repetibilidad , configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1) |
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] | < 3 |
---|---|
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...4 |
Atenuación de la salida analógica dAA etapas [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] | 3 |
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/tensión; Atenuación; adaptación del valor indicado; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación; punto cero; margen |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); céramica (99,9 % Al2 O3); PTFE |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | 1,5" |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de indicación | bar; psi; MPa |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|