- Productos
- PE3020
Sensor de presión con pantalla
PE3020
PE-400-SBR14-KFPKG/US/ /E
Sensor de presión con pantalla
PE3020
PE-400-SBR14-KFPKG/US/ /E
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
---|---|
Rango de medición [bar] | 0...400 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales |
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Utilización con limitaciones para | el campo de aplicación para los fluidos gaseosos está limitado a 25 bares como máximo |
No utilizable para | aceites |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Presión de rotura mín. [bar] | 1000 |
Resistencia a la presión [bar] | 600 |
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 60 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,2 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; (configurable) |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 1 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [bar] | 0...400 |
---|---|
Punto de conmutación SP [bar] | 4...400 |
Punto de desconmutación rP [bar] | 2...398 |
En intervalos de [bar] | 2 |
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del valor final] | < ± 1,5 |
---|---|
Repetibilidad [% del valor final] | < ± 0,25; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
Exactitud señal analógica [% del valor final] | < ± 1,0 |
Influencia de la temperatura por cada 10 K | < ± 0,3 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta configurable de una salida de conmutación y frecuencia de conmutación resultante |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo de respuesta [ms] | en caso de un desarrollo de la presión en forma rectangular; punto de conmutación (SPx) = 70 %; punto de desconmutación (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Temporización ajustable dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 | ||||||||||||||||||||||
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] | 3 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | botón de programación |
---|---|
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de activación/desactivación; Atenuación |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Materiales | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; inox (1.4301 / 304) |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | EPDM/X; céramica; inox (1.4305 / 303) |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|