- Productos
- Sensores
- Sensores de presión / Sensores de vacío
- Todos los sensores de presión / sensores de vacío
- PC3504
Transmisor de presión
PC3504
PT-010-RBG14-A-ZVG/US/ /W
Transmisor de presión
PC3504
PT-010-RBG14-A-ZVG/US/ /W
- Registro fiable de la presión del sistema en aplicaciones industriales y móviles
- Muy resistente a choques y vibraciones
- Muy buena precisión de repetición y desvío escaso con respecto a la línea característica
- Previsión de vida útil de más de 50 millones de ciclos de presión
- Carcasa de acero inoxidable compacta y robusta para aplicaciones con un reducido espacio de instalación.
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: PT5414 Comparador de productos: PC3504 / PT5414 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|---|
Rango de medición [bar] | 0...16 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior |
Campo de aplicación
Aplicación | para aplicaciones industriales |
---|---|
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] | -25...90 |
Presión de rotura mín. [bar] | 300 |
Resistencia a la presión [bar] | 25 |
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [bar] | 0...16 |
---|
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
---|---|
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 1,0; (incl. deriva debida al par de apriete, error del punto cero y del margen) |
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,2 |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (cada 6 meses) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 3 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 76,4 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PA |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: FKM |
Ciclos de presión mín. | 50 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|