- Productos
- PB5021
Sensor de presión con barra de LED
PB5021
PB-250-SBR14-HFPKG/US/ /V
Sensor de presión con barra de LED
PB5021
PB-250-SBR14-HFPKG/US/ /V
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|---|
Rango de medición [bar] | 0...250 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales |
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Utilización con limitaciones para | el campo de aplicación para los fluidos gaseosos está limitado a 25 bares como máximo |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Presión de rotura mín. [bar] | 850 |
Resistencia a la presión [bar] | 400 |
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 50 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,2 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [bar] | 0...250 | |
---|---|---|
Punto de conmutación SP [bar] | 12,5...250 | |
Punto de desconmutación rP [bar] | 7,5...245 | |
En intervalos de [bar] | 2,5 | |
Nota sobre la histéresis |
|
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del valor final] | < ± 2,0 |
---|---|
Repetibilidad [% del valor final] | < ± 0,25; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
Influencia de la temperatura por cada 10 K | < ± 0,3 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | botón de programación |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Materiales | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; inox (1.4301 / 304) |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4305 / 303); céramica; FKM |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno |
Tornillo de amortiguación integrado | no (montaje posterior posible) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |