- Productos
- PB4014
Sensor de presión con barra de LED
PB4014
PB-010-RBR14-HFBOW/LS/ /V
Sensor de presión con barra de LED
PB4014
PB-010-RBR14-HFBOW/LS/ /V
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: PN4224 + E30058 Comparador de productos: PB4014 / PN4224 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|---|
Rango de medición [bar] | 0...10 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno |
Campo de aplicación
Aplicación | para aplicaciones industriales |
---|---|
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] | -25...70 |
Presión de rotura mín. [bar] | 150 |
Resistencia a la presión [bar] | 50 |
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 102...132 AC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 20 |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,35 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [bar] | 0...10 | |
---|---|---|
Punto de conmutación SP [bar] | 0,5...10 | |
Punto de desconmutación rP [bar] | 0,3...9,8 | |
En intervalos de [bar] | 0,1 | |
Nota sobre la histéresis |
|
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del valor final] | < ± 2,0 |
---|---|
Repetibilidad [% del valor final] | < ± 0,25; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
Influencia de la temperatura por cada 10 K | < ± 0,3 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | botón de programación |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Materiales | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; inox (1.4301 / 304) |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | FKM; céramica; inox (1.4305 / 303) |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno |
Tornillo de amortiguación integrado | no (montaje posterior posible) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x 7/8"; codificación: A |
---|