- Productos
- OW1006
Sistema réflex
OW1006
OWP-FPKG/0,1M/US
Sistema réflex
OW1006
OWP-FPKG/0,1M/US
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: OJ5063 Comparador de productos: OW1006 / OJ5063 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Filtro de polarización |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 35; ((36 V)) |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 660 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 250 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [m] | 0,1...1,5; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
---|---|
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 120 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Filtro de polarización disponible | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | 36 x 60 x 10 | |
Materiales | ABS reforzado con fibra de vidrio | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,1 m, PVC |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|