- Productos
- OU5084
Sistema de reflexión directa
OU5084
OUN-DPKG/US-100-DPO
Sistema de reflexión directa
OU5084
OUN-DPKG/US-100-DPO
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Sensor de reflexión directa para alcances cortos |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 35 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | oscurecimiento |
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
Alcance [mm] | 20...40; (papel blanco 200 x 200 mm) |
---|---|
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 20 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Sensor de reflexión directa para alcances cortos | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 70,6 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiales | PPO modificado | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|