- Productos
- OU5026
Sistema de reflexión directa
OU5026
OUN-DPKG
Sistema de reflexión directa
OU5026
OUN-DPKG
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Sensor de reflexión directa para alcances cortos |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 35; ((24 V)) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | oscurecimiento |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 160 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 20...40; (papel blanco 200 x 200 mm) |
---|---|
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 20 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Sensor de reflexión directa para alcances cortos | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiales | PPO modificado | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|