- Productos
- OT5215
Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
OT5215
OTH-CPKG/US
Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
OT5215
OTH-CPKG/US
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: O5H500 Comparador de productos: OT5215 / O5H500 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Supresión de fondo |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 40 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 660 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | antivalente |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,9 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 700 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 50...600; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 30 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Supresión de fondo disponible | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | 75,5 x 17 x 33,5 | |
Materiales | ABS | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|