- Productos
- OT5045
Sistema de reflexión directa
OT5045
OTT-FPKG/US-100-IPF
Sistema de reflexión directa
OT5045
OTT-FPKG/US-100-IPF
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...50 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 40; ((24 V)) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 150 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 10...40; (papel blanco 200 x 200 mm) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiales | PBT | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|