- Productos
- OT5031
Barrera fotoeléctrica, receptor
OT5031
OTE-FPKG/US-100-IPF ST\RSICHER
Barrera fotoeléctrica, receptor
OT5031
OTE-FPKG/US-100-IPF ST\RSICHER
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: OT5009 Comparador de productos: OT5031 / OT5009 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Carcasa | rectangular |
---|
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 30; ((24 V)) |
Clase de protección | I |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 150 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Emisor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance [m] | < 3 |
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiales | PBT | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|