- Productos
- OS0028
Barrera fotoeléctrica, receptor
OS0028
OSE-FBOA/T
Barrera fotoeléctrica, receptor
OS0028
OSE-FBOA/T
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Carcasa | rectangular |
---|
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Salidas
Función de salida | modo luz / oscuridad; (parametrizable) |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 10,5 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 10,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 15 |
Corriente residual máx. [mA] | 5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 40 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Temporización [s] | 0,01...5 |
Rango de detección
Emisor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance [m] | < 20 |
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiales | PPO modificado | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 7...13 mm |
---|