- Productos
- OR0018
Barrera fotoeléctrica, emisor
OR0018
ORS-V/6M
Barrera fotoeléctrica, emisor
OR0018
ORS-V/6M
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación | sí |
---|---|
Amplificadores de conmutación | Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010 |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 950 |
Salidas
Protección contra cortocircuitos | no |
---|---|
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Dimensiones [mm] | 25 x 10 x 15 |
Materiales | PPO modificado |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 6 m; 1 x 0,14 mm² |
---|