- Productos
- OP5034
Sistema de reflexión directa
OP5034
OPT-FNKG
Sistema de reflexión directa
OP5034
OPT-FNKG
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: OA5108 Comparador de productos: OP5034 / OA5108 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Carcasa | rectangular |
---|
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 12; ((24 V)) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 7,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 80 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | < 1300; (papel blanco 200 x 200 mm) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Materiales | PPO modificado | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...1,5 mm² |
---|