- Productos
- OP0019
Sistema réflex
OP0019
OPR-FBOW/3L
Sistema réflex
OP0019
OPR-FBOW/3L
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: OA0104 o OA0105 Comparador de productos: OP0019 / OA0104 / OA0105 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
---|
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC |
Consumo de corriente [mA] | 14; ((24 V)) |
Clase de protección | II |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Función de salida | modo luz / oscuridad; (parametrizable) |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 4 |
Corriente residual máx. [mA] | 6 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 350 |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 15 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [m] | 0,15...10; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance con respecto al reflector [m] | 0,15...10; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Materiales | PPO modificado | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...1,5 mm² |
---|