- Productos
- OM5001
Barrera fotoeléctrica, emisor
OM5001
OMS-OOKG/US-100
Barrera fotoeléctrica, emisor
OM5001
OMS-OOKG/US-100
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 80 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Protección contra cortocircuitos | sí |
---|---|
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 50 |
Alcance ajustable | no |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 320 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | Alcance |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...40 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 68,039 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiales | ABS reforzado con fibra de vidrio | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: aluminio, anodizado transparente |
---|