- Productos
- OL5028
Sistema de reflexión directa
OL5028
OLB-FPKG/US-100
Sistema de reflexión directa
OL5028
OLB-FPKG/US-100
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: O5H500 + E21122 Comparador de productos: OL5028 / O5H500 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Salida de control de funcionamiento |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 37 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Salida de control de funcionamiento | sí |
Caída de tensión máx. de la salida de control de funcionamiento [V] | 3,5 |
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] | 10 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1...800; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 80 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiales | PA; PBT | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|