- Productos
- OL5019
Barrera fotoeléctrica, emisor
OL5019
OLSLOOKG/US-100
Barrera fotoeléctrica, emisor
OL5019
OLSLOOKG/US-100
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: O5S700 + E21122 Comparador de productos: OL5019 / O5S700 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Clase de protección láser | 2 |
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 60 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Protección contra sobretensión | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 675 |
Vida útil típ. [h] | 50000 |
Salidas
Protección contra cortocircuitos | sí |
---|---|
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Rango de detección
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 60 |
Alcance ajustable | no |
Diámetro del objeto detectable más pequeño [mm] | 3 |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 150 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Clase de protección láser | 2 |
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiales | PBT | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|