- Productos
- OL0011
Sistema de reflexión directa
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Sistema de reflexión directa
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: OL0005 Comparador de productos: OL0011 / OL0005 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
Potencia absorbida máx. [VA] | 4 |
Clase de protección | I |
Resistente a inversiones de polaridad | no |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Vida útil típ. [h] | 100000 |
Temperatura de referencia para vida útil [°C] | 25 |
Salidas
Alimentación | relé |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (parametrizable) |
Poder de corte | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 10 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1...1000; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 250 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,207 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Materiales | PA; PBT | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x 7/8"; codificación: A |
---|