- Productos
- OI0014
Amplificador para fibra óptica
OI0014
OIF-FBOW
Amplificador para fibra óptica
OI0014
OIF-FBOW
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: OI0013 Comparador de productos: OI0014 / OI0013 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC |
Clase de protección | II |
Resistente a inversiones de polaridad | no |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Función de salida | modo luz / oscuridad; (parametrizable) |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 4 |
Corriente residual máx. [mA] | 12 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 300 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 15 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [m] | < 0,3 |
---|---|
Alcance [mm] | < 70 |
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | PPO modificado; PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...1,5 mm²; Prensaestopa: M20 X 1,5 |
---|