- Productos
- OI0004
Sistema de reflexión directa
OI0004
OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB
Sistema de reflexión directa
OI0004
OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: OI0002 Comparador de productos: OI0004 / OI0002 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
Clase de protección | I |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Función de salida | modo luz |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 10,5 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 10,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 15 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 35 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | < 150 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 | |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | |
Materiales | PBT; PPO modificado | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conector: 1 x Ø 28 mm |