Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
OH5005
OHN-HPKG/0,20M/AS
Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
OH5005
OHN-HPKG/0,20M/AS
- Diseño extremadamente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Detección fiable de objetos muy pequeños
- Para aplicaciones en robótica y en sistemas de montaje y de manipulación
- Alineación sencilla mediante luz roja visible
- Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: O8H216 Comparador de productos: OH5005 / O8H216 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 20 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Vida útil típ. [h] | 75000 |
Temperatura de referencia para vida útil [°C] | 25 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 50 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 800 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2...50; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) |
---|---|
Alcance ajustable | no |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 3,5 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | < 0,6 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...50 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 15 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Materiales | ABS | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,2 m, PVC |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |