- Productos
- OG5062
Sistema réflex
OG5062
OGPLFNKG/B6/V4A/US-100
Sistema réflex
OG5062
OGPLFNKG/B6/V4A/US-100
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Clase de protección láser | 2 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 30; (Disponibilidad; $Einstellung: < 50 mA) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 675 |
Vida útil típ. [h] | 50000 |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Caída de tensión máx. de la salida de control de funcionamiento [V] | 3,5 |
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] | 10 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [m] | 0,2...13; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Diámetro del objeto detectable más pequeño [mm] | 3 |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 25 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de protección láser | 2 | ||||||||||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PBT | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|