- Productos
- OG0023
Sistema de reflexión directa
OG0023
OGT-HBOA/S/6m
Sistema de reflexión directa
OG0023
OGT-HBOA/S/6m
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 20...90 AC/DC |
Clase de protección | II |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Función de salida | modo luz |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 9,5 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 9,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 10 |
Corriente residual máx. [mA] | 5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 50 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 70 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | < 100; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | M18 x 1 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | latón niquelado | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|