Barrera fotoeléctrica, emisor
OE0011
OES-V/S 6M
Barrera fotoeléctrica, emisor
OE0011
OES-V/S 6M
- Diseño especialmente compacto
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Amplio alcance
- Para la conexión a un amplificador de conmutación
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: OE0006 Comparador de productos: OE0011 / OE0006 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación | sí |
---|---|
Amplificadores de conmutación | Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010 |
Clase de protección | III |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 950 |
Salidas
Protección contra cortocircuitos | no |
---|---|
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 1 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 49633 |
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Dimensiones [mm] | M8 x 1 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | latón niquelado |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 6 m; 1 x 0,14 mm² |
---|