Sistema réflex
OE0009
OER-V/OET-V/10M
Sistema réflex
OE0009
OER-V/OET-V/10M
- Diseño especialmente compacto
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Amplio alcance
- Para la conexión a un amplificador de conmutación
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
---|
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación | sí |
---|---|
Amplificadores de conmutación | Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010 |
Clase de protección | III |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 950 |
Salidas
Protección contra cortocircuitos | no |
---|---|
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] | 0,03...0,2; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance [mm] | < 15; (papel blanco 200 x 200 mm) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 5623 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,2 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | latón niquelado |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 10 m; 2 x 0,14 mm² |
---|