- Productos
- OB5015
Amplificador para fibra óptica
OB5015
OBF-FPKG/T/TV=10MS
Amplificador para fibra óptica
OB5015
OBF-FPKG/T/TV=10MS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: OB5011 Comparador de productos: OB5015 / OB5011 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Salida de control de funcionamiento |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 35; ((36 V)) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 660 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Salida de control de funcionamiento | sí |
Caída de tensión máx. de la salida de control de funcionamiento [V] | 3,5 |
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] | 10 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Temporización [s] | > 0,01; (fijo) |
Rango de detección
Alcance [m] | 0...1,2; (Barrera fotoélectrica) |
---|---|
Alcance [mm] | 0...70; (Sistema de reflexión directa) |
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Dimensiones [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiales | $3SGLWE |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|