- Productos
- OA5114
Barrera fotoeléctrica, receptor
OA5114
OAE-FPKG/US
Barrera fotoeléctrica, receptor
OA5114
OAE-FPKG/US
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Carcasa | rectangular |
---|
Campo de aplicación
Característica especial | Salida de control de funcionamiento |
---|---|
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (parametrizable) |
Salida de control de funcionamiento | sí |
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] | 10 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Corriente máxima modo salidas duales [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 300 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Emisor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance [m] | < 50 |
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiales | PPO modificado | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|