Detector inductivo
NG5014
IGA2005-N/15m
Detector inductivo
NG5014
IGA2005-N/15m
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 5 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación | sí |
---|---|
Amplificadores de conmutación | conexión a amplificadores de conmutación NV0100, NV0200 o a otros amplificadores de conmutación homologados con los siguientes valores máximos: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Tensión nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensión de conexión DC [V] | 5...25 |
Consumo de corriente [mA] | < 1; (bloqueado; conductor: > 2,1) |
Salidas
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Resistencia máx. del cable [Ω] | 50 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 720 |
Rango de detección
Alcance [mm] | 5 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Resistencia a choques y vibraciones | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [años] | 4697 |
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] | 230 |
---|---|
Inductancia propia máx. [µH] | 85 |
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | latón niquelado; PBT |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 15 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|