- Productos
- NE5009
Detector inductivo NAMUR
NE5009
IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART
Detector inductivo NAMUR
NE5009
IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Función de salida | normalmente cerrado |
---|---|
Alcance [mm] | 1 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Datos eléctricos
Tensión nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
---|---|
Tensión de conexión DC [V] | 5...25 |
Consumo de corriente [mA] | < 1; (bloqueado; conductor: > 2,1) |
Salidas
Función de salida | normalmente cerrado |
---|---|
Resistencia máx. del cable [Ω] | 50 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques y vibraciones | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] | 80 |
---|---|
Inductancia propia máx. [µH] | 110 |
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | latón niquelado; PBT |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|