- Productos
- N00220
Amplificadores de aislamiento para detectores Namur
N00220
NV0201 200VAC,RL
Amplificadores de aislamiento para detectores Namur
N00220
NV0201 200VAC,RL
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Aplicación | supervisión de cortocircuitos; Supervisión de cables |
---|
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | -15...10 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | < 200 AC |
Número de canales | 2 |
Salidas
Alimentación | relé |
---|---|
Poder de corte | 5 A, 250 V AC / 100 VA |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 20 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 30 |
Grado de protección de los bornes | IP 20 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | PTB Ex-95.C.2142X |
---|
Parámetros de seguridad
Designación | con sistema de protección "seguridad intrínseca" |
---|---|
Tensión [V] | < 11 |
Corriente [mA] | < 26 |
Potencia [mW] | < 72 |
[Ex ia] IIC Designación | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB Designación | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC Designación | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB Designación | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC Inductancia | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ia] IIB Inductancia | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ib] IIC Inductancia | 46mH |
[Ex ib] IIB Inductancia | 170mH |
[Ex ia] IIC Capacidad | 567nF / 581nF / 483nF |
[Ex ia] IIB Capacidad | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
[Ex ib] IIC Capacidad | 2,5µF |
[Ex ib] IIB Capacidad | 15µF |
Datos mecánicos
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN |
---|---|
Dimensiones [mm] | 102 x 22 x 107 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: 15 x ...2,5 mm² |
---|