- Productos
- MK5316
Detector para cilindros con ranura en C
MK5316
MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH
Detector para cilindros con ranura en C
MK5316
MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH
- Diseño corto para instalación en cilindros de carrera corta y pinzas pequeñas
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
Dimensiones [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 30 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Sensibilidad de reacción [mT] | 2,8 |
---|---|
Velocidad de desplazamiento [m/s] | > 10 |
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] | < 1,5 |
---|---|
Repetibilidad [mm] | < 0,2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Tipo de montaje | no enrasable |
---|---|
Tipo de montaje | excéntrica de fijación con cabeza hexagonal interior de 0,9 de ancho |
Tipo de cilindro | cilindros con ranura en C |
Dimensiones [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Materiales | PA; excéntrica de fijación: Acero inoxidable |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm² |
---|