- Productos
- MK5018
Detector para cilindros con ranura en T
MK5018
MKT3000-BPKG
Detector para cilindros con ranura en T
MK5018
MKT3000-BPKG
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: MK5115 + E11796 Comparador de productos: MK5018 / MK5115 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Dimensiones [mm] | 14 x 12 x 19 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 2 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 300 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Sensibilidad de reacción [mT] | 2 |
---|---|
Velocidad de desplazamiento [m/s] | < 5 |
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] | 1 |
---|---|
Repetibilidad [mm] | 0,1 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a choques y vibraciones | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Datos mecánicos
Superficie activa | delante |
---|---|
Tipo de cilindro | cilindros con ranura trapezoidal |
Dimensiones [mm] | 14 x 12 x 19 |
Materiales | aluminio; plástico |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|