- Productos
- LK0022
Sensor de nivel continuo
LK0022
LK0264A-A-00KQNKG/US
Sensor de nivel continuo
LK0022
LK0264A-A-00KQNKG/US
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|---|
Longitud de varilla L [mm] | 264 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Fluidos | líquidos refrigerantes a base de agua; aceites minerales (constante dieléctrica < 3); agua; fluidos similares al agua |
Constante dieléctrica del fluido | > 2 |
No utilizable para | fluidos con capas de separación (aceite / agua, aceite / sedimento metálico); ácidos y lejías |
Temperatura del fluido [°C] | 0...65; (En caso de utilización en agua y fluidos acuosos con temperatura > 35 °C, el dispositivo se debe montar dentro de un tubo aislante térmico.) |
Presión del depósito [bar] | 0,5; (en caso de instalación con accesorios de montaje: E43001 - E43007, E43019) |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 12...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 80 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 3 |
Principio de medición | capacitivo |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 264 |
---|---|
Zona activa A [mm] | 195 |
Zona inactiva I1 / I2 [mm] | 53 / 15 |
Punto de conmutación SP [mm] | 25...205 |
---|---|
Punto de desconmutación rP [mm] | 20...200 |
En intervalos de [mm] | 5 |
Histéresis [mm] | 5 |
Precisión / variaciones
Error de medición [% del valor final] | ± 5 |
---|---|
Repetibilidad | ± 2 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | botón de programación |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiales | EPDM/X; FKM; latón con revestimiento de optalloy; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Materiales en contacto con el fluido | PP |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|