- Productos
- LI5045
Sensor para detección de nivel
LI5045
LI0273--K-00KNPKG/US/V
Sensor para detección de nivel
LI5045
LI0273--K-00KNPKG/US/V
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|---|
Longitud de varilla L [mm] | 273 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Fluidos | agua; fluidos acuosos; Emulsiones refrigerantes |
No utilizable para | ácidos y lejías; líquidos con una constante dieléctrica < 20 (p. ej. aceites) |
Temperatura del fluido [°C] | 0...35 |
Presión del depósito [bar] | 0,5; (en caso de instalación con accesorios de montaje: E43001 - E43007, E43019) |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 13; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Principio de medición | capacitivo |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 273 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiales | PP; TPE-V |
Materiales en contacto con el fluido | PP |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |