- Productos
- KQ5010
Detector capacitivo
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
Detector capacitivo
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
- Detección fiable del nivel hidrostático a través de paredes de depósito no metálicas
- Función de salida NA/NC programable
- Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Montaje sencillo mediante un adaptador de montaje y de cintas de fijación
- LED bien visible para indicar el estado de conmutación
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: KQ5101 Comparador de productos: KQ5010 / KQ5101 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 8; (predeterminado: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 20 x 7 x 48 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" según UL) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 17 |
Clase de protección | III |
Resistente a inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 8; (predeterminado: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Valor por defecto de alcance [mm] | 4 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -20...20 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 67,4 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiales | PBT; TPE-U; Acero inoxidable |
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
Conexión | Cable: 0,045 m, PUR |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |