- Productos
- KN5125
Detector capacitivo
KN5125
KNM30BSAAPKG/US
Detector capacitivo
KN5125
KNM30BSAAPKG/US
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Campo de aplicación
Característica especial | Salida de control de funcionamiento |
---|---|
Instalación | montaje enrasado en la pared del depósito |
Fluidos | material a granel seco |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 30; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Salida de control de funcionamiento | sí |
Caída de tensión máx. de la salida de control de funcionamiento [V] | 3,5 |
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] | 10 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5 |
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
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; PBT |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|