- Productos
- KN5124
Detector capacitivo
KN5124
KNQ01NFKFPKG/AS
Detector capacitivo
KN5124
KNQ01NFKFPKG/AS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: KQ6004 Comparador de productos: KN5124 / KQ6004 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Alcance [mm] | Posibilidad de ajuste de lleno y vacío |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 78 x 36 x 10 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Salida de control de funcionamiento |
---|---|
Instalación | detección a través de paredes de depósitos no metálicos o en tubos de derivación |
Fluidos | líquidos con constante dieléctrica > 20; soluciones acuosas |
No utilizable para | Material a granel; granulados; fluidos con constante dieléctrica < 20; aceites |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 30; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Salida de control de funcionamiento | sí |
Caída de tensión máx. de la salida de control de funcionamiento [V] | 3,5 |
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] | 10 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | Posibilidad de ajuste de lleno y vacío |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 78 x 36 x 10 |
Materiales | PC; PBT |
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
Conector: 1 x M8; codificación: A; Contactos: dorado |