- Productos
- KN5119
Detector capacitivo
KN5119
KNM18NUKFPKG/4m
Detector capacitivo
KN5119
KNM18NUKFPKG/4m
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Campo de aplicación
Fluidos | fluidos en forma de polvo; líquidos; aceites; lubrificantes |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 17; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5 |
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
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | PP negro |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|