- Productos
- KI5211
Detector capacitivo
KI5211
KSC3002--013/TBG/BPKG/NI
Detector capacitivo
KI5211
KSC3002--013/TBG/BPKG/NI
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
Alcance [mm] | 2 |
Campo de aplicación
Aplicación | fluidos agresivos |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 13; (24 V) |
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
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 40 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Resistencia aumentada a interferencias | sí; (resistencia más alta a interferencias (con HF conducidas)) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Tipo de montaje | no enrasable |
---|---|
Materiales | PTFE; cabezal de conexión (DIN 43729 forma B): PA 6.6 |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...1,5 mm² |
---|