- Productos
- KG5032
Detector capacitivo
KG5032
KG-3002-BNKG
Detector capacitivo
KG5032
KG-3002-BNKG
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: KG5046 Comparador de productos: KG5032 / KG5046 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 1,6; (Configurado fijo, sellado con laca fijatornillos) |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 5; (24 V; bloqueado; conductor: > 12) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 50 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1,6; (Configurado fijo, sellado con laca fijatornillos) |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 1,6; (± 0,1) |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 |
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
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|