- Productos
- KD000A
Detector capacitivo
KD000A
KDE2060-FBOA/NI/3D
Detector capacitivo
KD000A
KDE2060-FBOA/NI/3D
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: KD001A Comparador de productos: KD000A / KD001A Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
---|---|
Alcance [mm] | 60 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 105 x 80 x 40 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Resistente a inversiones de polaridad | no |
Salidas
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 8 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 10 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); en caso de utilización fuera de la zona explosiva: 200 (...80 °C)) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); en caso de utilización fuera de la zona explosiva: 200 (...80 °C)) |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 10 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 60 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Valor por defecto de alcance [mm] | 60 |
Alcance real Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Grado de protección | IP 65 | |
Resistencia aumentada a interferencias | sí |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX | II 3D Ex tD A22 IP65 T80°C X | ||
---|---|---|---|
CEM |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,327 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiales | PPE modificado; PA |
Par de apriete para el prensaestopa [Nm] | 2,7; (máximo: 3,5) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida; Colocar el fusible fuera de la zona potencialmente explosiva. |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...2,5 mm²; funda del cable: Ø 5,5...13 mm; Prensaestopa: M20 X 1,5 |
---|