- Productos
- IZ5029
Detector inductivo
IZ5029
IZB20,8-BROG/V2A
Detector inductivo
IZ5029
IZB20,8-BROG/V2A
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 0,8 |
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente residual máx. [mA] | 1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 0,8 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...0,65 |
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
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | cilíndrico |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Materiales | inox (1.4305 / 303); POM |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|