- Productos
- IZ5024
Detector inductivo
IZ5024
IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T
Detector inductivo
IZ5024
IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T
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
Alcance [mm] | 0,8 |
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | III |
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
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 0,8 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...0,65 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | cilíndrico |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Materiales | inox (1.4305 / 303); POM |
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
Conexión | Cable: 0,1 m, PVC |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |