- Productos
- IW5009
Detector inductivo
IW5009
IW-3008-BPOG/ 6m
Detector inductivo
IW5009
IW-3008-BPOG/ 6m
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
Alcance [mm] | 8 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 60 x 36 x 10 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 120 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 8 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...6,5 |
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
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 60 x 36 x 10 |
Materiales | PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|